メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

物理層製品

ルネサスの物理層ソリューションは、ネットワークおよび放送システム向けに高性能な信号スイッチングと信号コンディショニングを実現します。 これらのデバイスは、低ジッタ、高い信号完全性、そしてスケーラブルなルーティングを提供し、データセンター、通信、およびプロフェッショナル映像環境における信頼性の高い接続を実現します。 高密度構成向けに設計されており、高速インターコネクトおよび大規模ルーティングの要求に対応しながら、低遅延・低消費電力を実現します。

物理層は、すべての上位ネットワーク機能の基盤となる層です。 コンピュータネットワーキングにおける7層OSIモデルの第1層として、物理層はデータリンク層からの通信要求をハードウェア固有の動作へと変換し、電子信号の送受信を可能にします。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。