特長
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
- 電流伝達率が高い(CTR = 2 000% TYP.)
- 応答速度が速い(tr, tf = 100 μs TYP.)
- エンボス・テーピング対応品:PS2502L-1-F3:2 000 個/リール
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
説明
新規ご採用につきましては推奨いたしません。
PS2502-1, -4, PS2502L-1, -4 は,GaAs 赤外LED とシリコン・ダーリントン接続フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
また,出力がダーリントン出力となっているため,低電流入力が可能です。
PS2502L-1, -4 は,PS2502-1, -4 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2502-1, -4, PS2502L-1, -4 は,高密度実装を必要とする各種インタフェース回路に最適です。
適用されたフィルター