メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

光MOS FET(フォトMOS FET,SSR)模擬操作実験室

光MOS FETには、メーク型(a接点:ノーマリ・オープン)とブレーク型(b接点:ノーマリ・クローズ)とがあります。

ここでは、その違いを「模擬実験」で体験していただけます。

メーク型(a接点:ノーマリ・オープン)

こちらは無バイアスで遮断するエンハンスメント型のMOS FETを使用しています。これは順バイアスで導通します。

初期状態は「OFF」です。

ON

Optical-Coupled MOSFET - Make Type On

OFF

Optical-Coupled MOSFET - Make Type Off

ブレーク型(b接点:ノーマリ・クローズ)

こちらは無バイアスで導通するディプリーション型のMOS FETを使用しています。これは逆バイアスで遮断します。

初期状態は「GO」です。

STOP

Optical-Coupled MOSFET - Break Type Stop

GO

Optical-Coupled MOSFET - Break Type Go