メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ハプティックドライバ

ルネサスのDA728xファミリ高精細(HD)ハプティックドライバは、最大1kHzの駆動能力を備え、人間の幅広いタッチ感度領域をカバーします。 市場をリードするアイドル時消費電流(360nA)、リニア共振アクチュエータ(LRA)の共振周波数トラッキング機能、タクトボタン代替用途向けの低遅延を特長とするDA728xファミリは、スマートフォン、ゲームプラットフォーム、ウェアラブル機器などに最適です。

ハプティックアクチュエータおよびモータは急速に多様化しています。 シンプルなコイン電池タイプのLRAモータや小型のERM(偏心回転質量)ページャーモータは、より高度な代替技術に置き換えられています。 今日のハプティックアクチュエータは、市場ごとに異なる体験を提供しています。 当社の特許取得済み電流駆動出力は、最大500mAの電流であらゆるモータに対応し、スマートウォッチ向けの小型パンケーキ型LRAから、ゲームコントローラ向けの大型・多方向LRAまでサポートします。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。