メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Replaces the 2242 in Most Applications
  • Timing From Microseconds to Days
  • Cascadable
  • Monostable or Astable Operation
  • Wide Supply Voltage Range 2V to 16V
  • Low Supply Current 115µA at 5V
  • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)

説明

The ICM7242 is a CMOS timer/counter circuit consisting of an RC oscillator followed by an 8-bit binary counter. It will replace the 2242 in most applications, with a significant reduction in the number of external components. Three outputs are provided. They are the oscillator output, and buffered outputs from the first and eighth counters.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
ICM7242IPAZObsoleteN/AIn StockRoHS:EN
PDIP8#TubeNot ApplicableYesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。