メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 60mApp receiver sensitivity for 10^-12 BER at 28Gbps
  • Better than 2.4mApp overload
  • 141mW per channel power consumption
  • Adjustable output swing size and pre-emphasis in limiting mode and signal detect threshold
  • Independent RSSI
  • Optimized for isolated and common cathode photo-detector arrays from multiple vendors
  • Control lines accessible on both sides of the chip
  • QSFP MSA compliance

説明

The HXR8204 Transimpedance Limiting Amplifier array is a member of IDT’s family of Optical Receiver Transmitter Array (ORTA) products targeted at the parallel optical links market. Together with a PIN detector array or discrete detectors, high-capacity, high-availability optical links can be designed for telecom and datacom applications. The 3.3V SiGe device integrates the transimpedance preamplifier, the limiting post-amplifier, and a versatile CML output stage for four optical channels.

パラメータ

属性値
FunctionLinear TIA
Data Rate Max (Gbps)28
Channels (#)4

パッケージオプション

Pkg. Type
WAFER
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
HXR8204-DNGActiveAvailableOut of StockWAFER0WFPYese3 Sn-40 to 105°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。