メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:BOARD
Pkg. Code:BD0
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):0.0 x 0.0 x 0.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)0
Carrier TypeBox
Pb (Lead) FreeNo
Pb Free Categorye0
Temp. Range (°C)0 to 70°C
MOQ1
Pkg. Dimensions (mm)0.0 x 0.0 x 0.0
Pkg. TypeBOARD
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo

説明

HXR44400は低消費電力、シングルエンド入力、4チャンネルリニアトランスインピーダンスアンプ(TIA)アレイの拡張であり、光受信トランスミッタアレイ(ORTA)製品ファミリーに属します。PINディテクタのアレイやディテクタ群と組み合わせて、高度な変調方式を持つ次世代200G光トランシーバ用の小型リニアROSAの設計に使用できます。また、28GBaudのPAM4アプリケーションをサポートしています。

このTIAは3.3V電源または低消費電力の2.9V電源で動作し、極めて低い入力参照ノイズ密度、広い入力光パワー範囲、3mA過負荷までの優れた直線性、高い帯域幅を提供します。このチップは,特許取得済みのアダプティブ・バイアシング方式で設計されています。