メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Up to 2A high current drives such as ICs, motors, and solenoids available
  • On-chip bias resistor
  • Low power consumption during drive

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

Renesas' transistors have a built-in resistor in the base or between the base and the emitter, enabling the reduction of mounting area and the number of parts.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackage
HQ1L2N-T1-AZObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
POMM
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。