メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Small Signal Bipolar Transistors

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-92(1)
Pkg. Code:pkg_6881
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):5 x 4 x 7.3
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (HIT673-E-Q)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTO-92(1)
IC @100 °C (A)-0.5
IC @25 °C (A)-0.5
Lead CompliantYes
Lead Count (#)3
Length (mm)5
MOQ1
NPN/PNPPNP
Pb (Lead) FreeYes
Pc (W)0.4
Pkg. Dimensions (mm)5 x 4 x 7.3
Tape & ReelNo
Thickness (mm)7.3
VCE (sat) (V)-0.6
VCEO (V)-50
Width (mm)4
hFE60-320

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.