メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Small Signal Bipolar Transistors

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-92 Mod
Pkg. Code:pkg_6890
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):5 x 4 x 10.3
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (HIT562-E-Q)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTO-92 Mod
IC @100 °C (A)-1
IC @25 °C (A)-1
Lead CompliantYes
Lead Count (#)3
Length (mm)5
MOQ2500
NPN/PNPPNP
Pb (Lead) FreeYes
Pc (W)0.8
Pkg. Dimensions (mm)5 x 4 x 10.3
Tape & ReelNo
Thickness (mm)10.3
VCE (sat) (V)-0.5
VCEO (V)-25
Width (mm)4
hFE85-330

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.