メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Meets All RS-232E and V.28 Specifications
  • Requires Only Single +5V Power Supply
  • (+5V and +12V - HIN239)
  • High Data Rate120kbps
  • Onboard Voltage Doubler/Inverter
  • Low Power Consumption
  • Low Power Shutdown Function
  • Three-State TTL/CMOS Receiver Outputs
  • Multiple Drivers
  • ±10V Output Swing for 5V Input
  • 300Ω Power-Off Source Impedance
  • Output Current Limiting
  • TTL/CMOS Compatible
  • 30V/µs Maximum Slew Rate
  • Multiple Receivers
  • ±30V Input Voltage Range
  • 3kΩ to 7kΩ Input Impedance
  • 0.5V Hysteresis to Improve Noise Rejection
  • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)

説明

The HIN232-HIN241 family of RS-232 transmitters/receivers interface circuits meet all ElA RS-232E and V. 28 specifications, and are particularly suited for those applications where ±12V is not available. They require a single +5V power supply (except HIN239) and feature onboard charge pump voltage converters which generate +10V and -10V supplies from the 5V supply. The family of devices offer a wide variety of RS-232 transmitter/receiver combinations to accommodate various applications. The drivers feature true TTL/CMOS input compatibility, slewrate- limited output, and 300Ω power-off source impedance. The receivers can handle up to ±30V, and have a 3kΩ to 7kΩ input impedance. The receivers also feature hysteresis to greatly improve noise rejection.

アプリケーション

  • Any System Requiring RS-232 Communication Ports Computer - Portable, Mainframe, Laptop Peripheral - Printers and Terminals Instrumentation Modems
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
HIN239CBZObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
SOICW24#Tube31.3mm15.4 x 7.5 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
HIN239CBZ-TObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
SOICW24#Reel31.3mm15.4 x 7.5 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
HIN239CPZObsoleteN/AIn StockContactPDIP24#TubeNot Applicable2.5mm31.8 x 6.6 x 3.94YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。