メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Sampling Rate 60 MSPS
  • 8.3 Bits at fIN = 10MHz
  • Low Power at 60 MSPS 260mW
  • Wide Full Power Input Bandwidth 250MHz
  • On Chip Sample and Hold
  • Fully Differential or Single-Ended Analog Input
  • Single Supply Voltage +5V
  • TTL/CMOS Compatible Digital Inputs
  • CMOS Compatible Digital Outputs 3.0/5.0V
  • Offset Binary or Two's Complement Output Format

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The HI5766 is a monolithic, 10-bit, analog-to-digital converter fabricated in a CMOS process. It is designed for high speed applications where wide bandwidth and low power consumption are essential. Its 60 MSPS speed is made possible by a fully differential pipelined architecture with an internal sample and hold. The HI5766 has excellent dynamic performance while consuming only 260mW power at 60 MSPS. Data output latches are provided which present valid data to the output bus with a latency of 7 clock cycles. It is pin-for-pin functionally compatible with the HI5702, HI5703 and the HI5746. For internal voltage reference, please refer to the HI5767 data sheet.

アプリケーション

  • Professional Video Digitizing
  • Medical Imaging
  • Digital Communication Systems
  • High Speed Data Acquisition
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)
HI5766KCAObsoleteN/AIn StockQSOP28#Tube0.6mm9.9 x 3.9 x 1.55No0 to +70°C
HI5766KCAZObsoleteN/AOut of StockQSOP28#Tube0.6mm9.9 x 3.9 x 1.55No0 to +70°C
HI5766KCBObsoleteN/AIn StockSOICW28#Tube1.3mm17.9 x 7.5 x 0.20No0 to +70°C
HI5766KCBZObsoleteN/AIn StockSOICW28#Tube1.3mm17.9 x 7.5 x 0.20No0 to +70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。