メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

These low voltage operation (Vcc = 3. 3 V) products are perfect for devices demanding low power consumption. These 3V drive products demonstrate the same or better performance as 5V standard logics, and can also conveniently be used in mixed 5/3V systems.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackage
74LV4053AFPEL-EObsoleteN/AIn StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。