メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The HD74LS374, 8-bit register features totem-pole three-state outputs designed specifically for driving highlycapacitive or relatively low-impedance loads. The high-impedance third state and increased high-logic-level drive provide this register with the capability of being connected directly to and driving the bus lines in a bus-organized system without need for interface or pull-up components. They are particularly attractive for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers. The eight flip-flops are edge-triggered D-type flipflops. On the positive transition the clock, the Q outputs will be set to the logic states that ware setup at the D inputs.

Part NumberStatusSampleableStockRoHSPackage
HD74LS374RPObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。