メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Suppresses the CCD reset noise by the correlated double sampling.
  • High sensitivity can be achieved by 10-bit gray scale provided by PGA which can be set to –6dB to 34dB.
  • PGA gain, S/H frequency response, pulse timing, etc., is achieved via a serial interface.
  • High precision is provided by a 12-bit resolution A/D converter.
  • Difference encoded gray code can be selected as an A/D output code. It is effective in suppression of solarization (wave pattern).

説明

The HD49343HNP is a CMOS IC that provides CDS-PGA analog processing (CDS/PGA) suitable for CCD camera digital signal processing systems together with a 12-bit A/D converter in a single chip.

アプリケーション

  • Image sensing
  • Digital signal processing systems
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
HD49343HNPEB-EObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
VQFN36#1Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。