メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 3 micron radiation hardened SOS CMOS
  • Total dose 200K RAD (Si)
  • SEP effective LET no upsets: >100 MEV-cm2/mg
  • Single Event Upset (SEU) immunity <2 x 10-9 errors/bit-day (Typ)
  • Dose rate survivability: >1 x 1012 RAD (Si)/s
  • Dose rate upset >1010 RAD (Si)/s 20ns pulse
  • Cosmic ray upset immunity 2 x 10-9 error/gate day (Typ)
  • Latch-Up free under any conditions
  • Military temperature range: -55 °C to +125 °C
  • Significant power reduction compared to LSTTL ICs
  • DC operating voltage range: 4.5V to 5.5V
  • Input logic levels
  • VIL = 30% of VCC Max
  • VIH = 70% of VCC Min
  • Input current levels Ii ≤5µA at VOL, VOH

説明

The Intersil HCS151MS is a radiation hardened 8-input multiplexer with three binary control inputs (S0, S1, S2) and an active low enable (E) input. The three binary signals select one of eight channels. Outputs are both inverting and non-inverting. The HCS151MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of the radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS logic family. The HCS151MS is supplied in a 16-lead ceramic flatpack (K suffix) or an SBDIP package (D suffix).

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)DLA SMDPb (Lead) FreePb Free CategoryMOQTemp. Range (°C)CAGE code
HCS151KMSRObsoleteN/AOut of StockCFP16#TrayNot Applicable5962R9572801VXCExemptGold Plate over compliant Undercoat-e425-55 to +125°C34371
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。