メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Logic level operation (4V to 6V Gate drive)
  • High endurance capability against to the short circuit
  • Built-in the over-temperature shut-down circuit
  • Latch type shut-down operation (Needs 0 voltage recovery)

説明

The HAF2002 Silicon N-Channel MOSFET has over-temperature shut-down capability sensing to the junction temperature. The device offers a built-in over-temperature shut-down circuit in the gate area. And, also provides the circuit operation to shut down the gate voltage in case of high junction temperature like applying over power consumption, over current, etc.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) Free
HAF2002ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TO220FM3#BagNo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。