メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット高速 H8S/2600 CPU 搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFLGA
Pkg. Code:pkg_6878
Lead Count (#):145
Pkg. Dimensions (mm):9 x 9 x 1.2
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (R4S24562DVLPV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2600
Bit Size16
RAM (KB)64
Lead Count (#)145
Operating Freq (Max) (MHz)32
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch
ADC10-bit x 16-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
USBUSB Peripheral
Temp. Range (°C)-40 to +85
Carrier TypeTray
Family NameH8S
Lead CompliantYes
Length (mm)9
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)9 x 9 x 1.2
Pkg. TypeTFLGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Width (mm)9

説明

H8S/2456, 2456R, 2454は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX65N などをご検討ください。