メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP
Pkg. Code:pkg_775
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):20 x 14 x 3.1
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (D72237F10IV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2000
Bit Size16
Lead Count (#)100
Operating Freq (Max) (MHz)10
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch
ADC10-bit x 8-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCYes
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Carrier TypeTray
Family NameH8S
Lead CompliantNo
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 14 x 3.1
Pkg. TypeQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.1
Width (mm)14

説明

H8S/2237は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX230 などをご検討ください。