メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFQFP
Pkg. Code:pkg_734
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):16 x 16 x 1.2
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

RoHS (DF2189RVT20V)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2000
Bit Size16
RAM (KB)6
Program Memory (KB)1024
Lead Count (#)144
Operating Freq (Max) (MHz)20
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 4-ch
ADC10-bit x 8-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Family NameH8S
Lead CompliantYes
Length (mm)16
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)16 x 16 x 1.2
Pkg. TypeTFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Width (mm)16

説明

H8S/2189Rは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651、RX210 などをご検討ください。