メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_7157
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Longevity2029 1月
CPUH8S/2000
Bit Size16
RAM (KB)12
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)8
Lead Count (#)100
Operating Freq (Max) (MHz)20
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 5-ch
ADC10-bit x 16-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCYes
LVD or PVDYes
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Country of AssemblyCHINA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Family NameH8S
Lead CompliantNo
Length (mm)14
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeLFQFP
Price (USD)$11.58078
Tape & ReelNo
Width (mm)14

説明

H8S/20323R, 20335Rは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX230、RL78/G14、RL78/I1C などをご検討ください。