メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VQFN
Pkg. Code:pkg_1108
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):8 x 8 x 0.95
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8/300H
Bit Size16
RAM (KB)1
Program Memory (KB)32
Operating Freq (Max) (MHz)5
Lead Count (#)64
Timer8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 4-ch
EthernetNo
LVD or PVDNo
DMANo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameH8
Lead CompliantYes
Length (mm)8
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)8 x 8 x 0.95
Pkg. TypeVQFN
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.95
Width (mm)8

説明

H8/38704は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G1F、RX110、RX130 などをご検討ください。