メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFQFP
Pkg. Code:pkg_130
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.2
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8/300L
Bit Size8
RAM (KB)2
Program Memory (KB)60
Operating Freq (Max) (MHz)8
Lead Count (#)100
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 12-ch
EthernetNo
LVD or PVDNo
DMANo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Carrier TypeTray
Family NameH8
Lead CompliantYes
Length (mm)12
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.2
Pkg. TypeTFQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Width (mm)12

説明

H8/38447は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましてはRL78/L1Cなどをご検討ください。