メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FQFP
Pkg. Code:pkg_76
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 3.05
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8/300L
Bit Size8
RAM (KB)2
Program Memory (KB)32
Operating Freq (Max) (MHz)8
Lead Count (#)100
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 12-ch
EthernetNo
LVD or PVDNo
DMANo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Carrier TypeTray
Family NameH8
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 3.05
Pkg. TypeFQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.05
Width (mm)14

説明

H8/38347は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましてはRL78/L1Cなどをご検討ください。