メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFQFP
Pkg. Code:pkg_129
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.2
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8/300L
Bit Size8
RAM (KB)1
Program Memory (KB)32
Operating Freq (Max) (MHz)10
Lead Count (#)80
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 8-ch
EthernetNo
LVD or PVDYes
DMANo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Carrier TypeTray
Family NameH8
Lead CompliantYes
Length (mm)12
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.2
Pkg. TypeTFQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Width (mm)12

説明

H8/38124は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L13、RL78/L1C、RX113 などをご検討ください。