メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_7157
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8/300H
Bit Size16
RAM (KB)4
Program Memory (KB)128
Operating Freq (Max) (MHz)10
Lead Count (#)100
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch
ADC10-bit x 8-ch
EthernetNo
LVD or PVDNo
DMANo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameH8
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeLFQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Width (mm)14

説明

H8/38099は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L1C、RX113 などをご検討ください。