メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8/300H
Bit Size16
RAM (KB)1.5
Program Memory (KB)8
Operating Freq (Max) (MHz)12
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 4-ch
EthernetNo
LVD or PVDYes
DMANo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameH8
Lead CompliantYes
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
RTCNo
Tape & ReelNo

説明

H8/36912は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX110、RL78/G14、RL78/G12 などをご検討ください。