メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SDIP
Pkg. Code:pkg_19
Lead Count (#):42
Pkg. Dimensions (mm):37.3 x 14 x 5.1
Pitch (mm):1.78

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8/300H
Bit Size32
Operating Freq (Max) (MHz)1
Lead Count (#)42
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 4-ch
CAN (ch)0
EthernetNo
LVD or PVDNo
DMANo
Family NameH8
Length (mm)37.3
Pkg. Dimensions (mm)37.3 x 14 x 5.1
RTCNo
Width (mm)14

説明

H8/3664は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G14 などをご検討ください。