メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VQFN
Pkg. Code:pkg_843
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB)0.5
Program Memory (KB)16
Lead Count (#)48
Timer8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch
Temp. Range (°C)-20 to +75
ADC10-bit x 4-ch
Bit Size16
CPUH8/300H
DMANo
EthernetNo
Family NameH8
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)7
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1
Pkg. TypeVQFN
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1
Width (mm)7

説明

H8/36024は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX110、RL78/G14 などをご検討ください。