メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
512KB フラッシュ内蔵 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:TFQFP
Pkg. Code:pkg_736
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.2
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8/300H
Bit Size16
Operating Freq (Max) (MHz)16
Lead Count (#)100
Timer16-bit x 5-ch
ADC10-bit x 8-ch
CAN (ch)0
EthernetNo
LVD or PVDNo
DMANo
Temp. Range (°C)-20 to +75°C
DAC8-bit x 2-ch
Family NameH8
Length (mm)14
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.2
RTCNo
Width (mm)14

説明

H8/3042は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G14 などをご検討ください。