説明
H8/3042は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G14 などをご検討ください。
| 型名 | 状態 | サンプル | 在庫 | パッケージ | CPU | Bit Size | Operating Freq (Max) (MHz) | Lead Count (#) | Timer | ADC | CAN (ch) | Ethernet | LVD or PVD | DMA | Temp. Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D73042VF8V | Obsolete | N/A | 在庫切れ | FQFP | H8/300H | 16 | 8MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | No | No | No | -20 to +75 | |
| HD6433040SXXXF | NRND | N/A | 在庫切れ | FQFP | H8/300H | 32 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | |
| HD6433040SXXXFI | NRND | N/A | 在庫切れ | FQFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -40 to +85°C |
| HD6433040SXXXFP | NRND | N/A | 在庫切れ | QFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -20 to +75°C |
| HD6433040SXXXFPJ | NRND | N/A | 在庫切れ | QFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -40 to +85°C |
| HD6433040SXXXTF | NRND | N/A | 在庫切れ | TFQFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -20 to +75°C |
| HD6433040SXXXTFI | NRND | N/A | 在庫切れ | TFQFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -40 to +85°C |
| HD6433041SXXXF | NRND | N/A | 在庫切れ | FQFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -20 to +75°C |
| HD6433041SXXXFI | NRND | N/A | 在庫切れ | FQFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -40 to +85°C |
| HD6433041SXXXFP | NRND | N/A | 在庫切れ | QFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -20 to +75°C |
| HD6433041SXXXFPJ | NRND | N/A | 在庫切れ | QFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -40 to +85°C |
| HD6433041SXXXTF | NRND | N/A | 在庫切れ | TFQFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -20 to +75°C |
| HD6433041SXXXTFI | NRND | N/A | 在庫切れ | TFQFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -40 to +85°C |
| HD6433042SXXXF | NRND | N/A | 在庫切れ | FQFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -20 to +75°C |
| HD6433042SXXXFI | NRND | N/A | 在庫切れ | FQFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -40 to +85°C |
| HD6433042SXXXFP | NRND | N/A | 在庫切れ | QFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -20 to +75°C |
| HD6433042SXXXFPJ | NRND | N/A | 在庫切れ | QFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -40 to +85°C |
| HD6433042SXXXTF | NRND | N/A | 在庫切れ | TFQFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -20 to +75°C |
| HD6433042SXXXTFI | NRND | N/A | 在庫切れ | TFQFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -40 to +85°C |
| HD6473042F16V | NRND | N/A | 在庫切れ | FQFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -20 to +75°C |
| HD6473042FI16V | NRND | N/A | 在庫切れ | FQFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -40 to +85°C |
| HD6473042FP16JV | NRND | N/A | 在庫切れ | QFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -40 to +85°C |
| HD6473042FP16V | NRND | N/A | 在庫切れ | QFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -20 to +75°C |
| HD6473042TF16V | NRND | N/A | 在庫切れ | TFQFP | H8/300H | 16 | 16MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -20 to +75°C |
| HD6473042VF10V | NRND | N/A | 在庫切れ | FQFP | H8/300H | 16 | 10MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -20 to +75°C |
| HD6473042VFP8V | NRND | N/A | 在庫切れ | QFP | H8/300H | 16 | 8MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -20 to +75°C |
| HD6473042VTF8V | NRND | N/A | 在庫切れ | TFQFP | H8/300H | 16 | 8MHz | 100# | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | No | -20 to +75°C |
読込中
ログイン後、ご登録が可能となります。
- ガイド日本語
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: Call WalkerはHigh-performance Embedded Workshop(HEW)と連携し、指定された登録ファイルを選択することでメニューに登録されます。ユーザーはHEWのツールメニューからCall Walkerバージョン2.3を起動できます。HEWをアンインストールするとRenesas Callフォルダが残るため、ユーザー自身で削除が必要です。サポート情報はルネサスのホームページで提供されています。
- その他資料日本語
- アプリケーションノート日本語PDF 611 KB R20AN0069JJ0100 Rev.1.00 2011年1月11日AI生成コンテンツ: この文書は、Tcl/Tkを用いてHEW環境を制御する実用例として、LED_sample、LCD_sample、MemoryVerify_sampleの3つのサンプルプログラムを説明しています。特にLED_sampleでは、ターゲットのI/OポートのLED点灯状態をTcl/Tkで視覚的に表示します。使用手順は、HEWワークスペースのオープン、ターゲットプログラムのダウンロード、Tclスクリプトの読み込み、LED設定、ターゲットのリセットと実行、LEDの点灯・消灯の確認です。ターゲットプログラムはポートビットを反転させてLEDを制御しますが、I/Oポートの初期化は行いません。関連ファイル:
- ガイド日本語関連ファイル:
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料は、R32C/100シリーズ用E30Aエミュレータのトレースおよび区間時間計測イベントの使い方を説明しています。High-performance Embedded Workshop(HEW)でイベントのアクセス条件を設定し、トレースや時間計測を行い、その結果をHEWのウィンドウで確認できます。トレースイベントはプリフェッチにより誤検出があり、区間時間計測はデータアクセス条件のみ対応する制限があります。これらの制限に対し、コード内にデータアクセスシーケンスを埋め込みイベントを発生させる対応策を示しています。関連ファイル:
- アプリケーションノート英語PDF 135 KB REG05B0024-0100 Rev.1.00 2008年12月01日AI生成コンテンツ: Renesas SH and H8 Flash microcontrollers support self-programming via a built-in bootloader called boot mode, which programs devices through a specified serial channel. User boot mode allows running a custom bootloader from a separate 8kB Flash section mapped at address zero, simplifying custom Flash programming. This note demonstrates implementing a serial Flash bootloader using the Xmodem protocol on H8/3069F and SH7058F devices, with source code available. The bootloader operates via SCI channel 1 at 57600 baud, providing menu options for erasing and programming Flash memory.関連ファイル:
- アプリケーションノート英語PDF 456 KB REG05B0022-0100 Rev.1.00 2008年12月01日AI生成コンテンツ: Renesas Flash microcontrollers support three programming modes: PROM, boot, and user. PROM mode uses an external programmer with high speed but limited field use. Boot mode allows in-circuit programming by downloading routines into internal RAM, erasing Flash memory each time. The 0.18µm devices add a user boot mode, enabling a programmable bootloader area. User mode offers flexible in-field reprogramming by running routines from RAM or external memory, supporting partial erasing and various data interfaces. Flash memory must not be accessed during erase/program operations, requiring code execution from RAM or external memory with interrupts disabled.関連ファイル:
- アプリケーションノート英語PDF 255 KB REG05B0021-0100 Rev.1.00 2008年12月01日AI生成コンテンツ: The utility 'Motice_cl' converts Motorola S-record files into C structures to enable relocating program code from non-volatile memory to RAM for execution. It processes compiled and linked object files, generating a C structure with start address, data length, and data array. The utility runs via command line and integrates with HEW for automated build phases, facilitating embedded applications where code must execute from RAM but be stored in Flash.関連ファイル:
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: この資料は、M16C/64グループのマイコンにおけるワンショットタイマモード(外部トリガ選択時)の動作を説明しています。カウントソース、パルス出力、カウント開始条件などの設定項目を詳細に示しています。外部トリガ信号の立ち上がりまたは立ち下がりでカウントダウンを開始し、カウントがゼロになるとパルス出力を行い、カウンタをリロードして停止します。割り込み要求はカウント完了時やカウント開始フラグのクリア時に発生します。動作タイミング図も掲載されています。関連ファイル:
- アプリケーションノート英語PDF 163 KB REU05B0076-0100 Rev.1.00 2008年4月01日AI生成コンテンツ: A simplified sprintf function implementation reduces ROM and RAM usage compared to the standard compiler library version. It supports compatible formatting options except for floats, doubles, and fprintf. This version is easier to integrate into projects, uses the standard stdio.h, and offers reentrant capability. It significantly lowers code size, stack usage, and static data requirements, making it ideal for small ROM devices like R8C and H8 families.関連ファイル:
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- ガイド日本語
- ガイド日本語関連ファイル:
- ガイド日本語
- ガイド日本語もっと見る (8)
マニュアル、ガイド (8)
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: Call WalkerはHigh-performance Embedded Workshop(HEW)と連携し、指定された登録ファイルを選択することでメニューに登録されます。ユーザーはHEWのツールメニューからCall Walkerバージョン2.3を起動できます。HEWをアンインストールするとRenesas Callフォルダが残るため、ユーザー自身で削除が必要です。サポート情報はルネサスのホームページで提供されています。
- アプリケーションノート日本語PDF 611 KB R20AN0069JJ0100 Rev.1.00 2011年1月11日AI生成コンテンツ: この文書は、Tcl/Tkを用いてHEW環境を制御する実用例として、LED_sample、LCD_sample、MemoryVerify_sampleの3つのサンプルプログラムを説明しています。特にLED_sampleでは、ターゲットのI/OポートのLED点灯状態をTcl/Tkで視覚的に表示します。使用手順は、HEWワークスペースのオープン、ターゲットプログラムのダウンロード、Tclスクリプトの読み込み、LED設定、ターゲットのリセットと実行、LEDの点灯・消灯の確認です。ターゲットプログラムはポートビットを反転させてLEDを制御しますが、I/Oポートの初期化は行いません。関連ファイル:
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料は、R32C/100シリーズ用E30Aエミュレータのトレースおよび区間時間計測イベントの使い方を説明しています。High-performance Embedded Workshop(HEW)でイベントのアクセス条件を設定し、トレースや時間計測を行い、その結果をHEWのウィンドウで確認できます。トレースイベントはプリフェッチにより誤検出があり、区間時間計測はデータアクセス条件のみ対応する制限があります。これらの制限に対し、コード内にデータアクセスシーケンスを埋め込みイベントを発生させる対応策を示しています。関連ファイル:
- アプリケーションノート英語PDF 135 KB REG05B0024-0100 Rev.1.00 2008年12月01日AI生成コンテンツ: Renesas SH and H8 Flash microcontrollers support self-programming via a built-in bootloader called boot mode, which programs devices through a specified serial channel. User boot mode allows running a custom bootloader from a separate 8kB Flash section mapped at address zero, simplifying custom Flash programming. This note demonstrates implementing a serial Flash bootloader using the Xmodem protocol on H8/3069F and SH7058F devices, with source code available. The bootloader operates via SCI channel 1 at 57600 baud, providing menu options for erasing and programming Flash memory.関連ファイル:
- アプリケーションノート英語PDF 456 KB REG05B0022-0100 Rev.1.00 2008年12月01日AI生成コンテンツ: Renesas Flash microcontrollers support three programming modes: PROM, boot, and user. PROM mode uses an external programmer with high speed but limited field use. Boot mode allows in-circuit programming by downloading routines into internal RAM, erasing Flash memory each time. The 0.18µm devices add a user boot mode, enabling a programmable bootloader area. User mode offers flexible in-field reprogramming by running routines from RAM or external memory, supporting partial erasing and various data interfaces. Flash memory must not be accessed during erase/program operations, requiring code execution from RAM or external memory with interrupts disabled.関連ファイル:もっと見る (25)
アプリケーションノート、ホワイトペーパー (25)
製品通知(PCN、EOLなど) (3)
- テクニカルアップデート日本語
エラッタ、テクニカルアップデート (21)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
マーケティング資料 (1)
- その他資料日本語
その他資料 (1)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
読込中
フィルター
適用されたフィルター
ソフトウェア/ツール
タイプでの検索
プロバイダでの検索
サンプルコード
アプリケーションでの検索
ファンクションでの検索
コンパイラでの検索
IDE に関するフィルタリング
シミュレーションモデル
Partner Solutions
- コンパイラ/アセンブラ日本語H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。
- ソフトウェア/ツール-その他日本語
- ソフトウェア/ツール-その他日本語
- シミュレータ日本語H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
- プラグイン、OS対応デバッグなど日本語リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能 , ※統合開発環境 High-performance Embedded Workshop の標準機能。シミュレータやエミュレータによるデバッグ時に使用できます。
- サンプルコード日本語関連ファイル:
- サンプルコード英語関連ファイル:
- サンプルコード英語関連ファイル:
- サンプルコード英語関連ファイル:
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- コンパイラ/アセンブラ日本語H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。
- ソフトウェア/ツール-その他日本語
- ソフトウェア/ツール-その他日本語
- シミュレータ日本語H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)もっと見る (6)
ソフトウェア/ツール (6)
- サンプルコード日本語関連ファイル:
- サンプルコード英語関連ファイル:
- サンプルコード英語関連ファイル:
- サンプルコード英語関連ファイル:
サンプルコード (8)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
ナレッジベース
-
FAQ 105343 : シリアルインタフェースをクロック同期の受信で使用したいの ですが、SCK端子(シリアルクロック)から1、2発クロックが 余分に出力されてしまいます。8発づつクロックを切りたいの ですが、何かいい方法はありませんか?
... 品 H8/300H H8/3069R H8/3068 H8/3067 H8/3062 H8/3052B H8/3048B H8/3048 H8/3042 H8/3039 H8/3035 H8/3032 H8/3029F H8/3029 H8/3028 H8/3024 H8 ...
-
FAQ 105630 : A/Dコンバータの変換時間の設定と電気的特性にある A/D変換特性にある変換時間(min)との関係がよくわかりません。設定では電気的特性の(min)より速く設定できます。
... 品 H8/300H H8/3069R H8/3068 H8/3067 H8/3062 H8/3052B H8/3048B H8/3048 H8/3042 H8/3039 H8/3035 H8/3032 H8/3029F H8/3029 H8/3028 H8/3024 H8 ...
-
FAQ 105340 : 調歩同期シリアルインタフェースにおいて、RxD端子をLowベタでスタートさせるとフレーミングエラーが 発生するのですが、何故ですか?
... 品 H8/300H H8/3069R H8/3068 H8/3067 H8/3062 H8/3052B H8/3048B H8/3048 H8/3042 H8/3039 H8/3035 H8/3032 H8/3029F H8/3029 H8/3028 H8/3024 H8 ...