メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • >70GHz 3dB E/O bandwidth
  • >10dB dynamic range of gain control
  • <2.0W (typical) power consumption for 2.0Vppd output voltage swing
  • AC-coupled 100Ω differential input
  • Open-collector configuration output stage that can drive DC-coupled 60Ω differential
  • Ultra-low inter-channel crosstalk
  • Up to 15dB of peaking to compensate for package and modulator losses
  • Precise analog and digital monitoring and control of gain and output voltage swing
  • <1MHz low-frequency cutoff
  • Optical Internetworking Forum (OIF)-compliant serial peripheral interface (SPI) for programmability

説明

The GX79474 is a low-power, high-performance, quad-channel linear driver chip designed for 800Gbps and beyond optical integrated transmitter small form factor (SFF) modules for metro and long-haul applications.

The GX79474 integrates analog control and digital (through an SPI interface) control circuitry for precise, independent driving level control and monitoring. Each driver channel has a 100Ω differential AC-coupled input and 60Ω differential interface with an open-collector type output stage, suitable for InP-based and silicon photonics-based Mach-Zehnder modulators.

パラメータ

属性値
FunctionLinear Driver
Data Rate Max (Gbps)96
Channels (#)4
Output TypeDifferential
Output Voltage (V)2

パッケージオプション

Pkg. Type
WAFER

アプリケーション

  • 800G and beyond advanced multi-level QAM modulation systems
  • High-bandwidth small form factor optical integrated modules
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
GX79474-DNTActiveAvailableOut of StockWAFER0WFPYese3 Sn-5 to 95°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。