メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Data rate up to 32Gb/s per channel for 100G/200G/400G DP-QPSK applications
  • Linear single ended output voltage up to 5Vpp
  • 15dB Dynamic Range of Gain Control
  • Pdiss=1.1W/channel @ Linear 5Vpp diff.
  • Ultra low inter channel crosstalk
  • Small form factor SMD
  • Internal high frequency supply chokes
  • Internal RF input and output DC blocking
  • Peak detector & reference voltage

説明

The GX62476 is a very low power, high performance, quad channel linear driver, designed for 100G and 200G optical transmitters for metro application. The GX62476 is a Small Form Factor (SFF) with differential inputs and single ended outputs. The GX62476 is a surface mount device (SMD) packaged solution consisting of 4 x 32Gb/s broadband amplifier channels, including high frequency chokes, each capable of driving a linear output voltage of 5Vpp, suitable for multilevel modulation applications.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Peak Reflow Temp (C)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
GX62476-HIUObsoleteN/AOut of StockMODULE108#Tray3260C50#No-55 to 125°C
GX62476-HIU-EVBObsoleteN/AOut of StockBOARD0Box0Noe00 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。