メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Quad 32Gbps linear TIA Integrated SPI and analog interface
  • Differential linear gain: 150–5,000Ω, and > 30dB dynamic range
  • 25+GHz adjustable 3dB bandwidth
  • Automatic and manual gain control, Output Voltage Control, Peak Detection, RSSI and Input Current Monitor, and Shutdown functionalities
  • Low THD, low cross-talk, and low power for covering 16QAM applications 

説明

The GX32424 is a 32Gbps linear quad TIA chip that integrates four lanes of TIAs for XI, XQ, YI, and YQ channels, as well as digital interface circuitry for DC controls on a single die for 100G/200G coherent applications.

The TIA electrical characteristics, functions, and physical dimensions are designed for a small-form factor integrated optical module such as CFP2 and CFP4.

パラメータ

属性値
FunctionLinear TIA
Data Rate Max (Gbps)32
Channels (#)4

パッケージオプション

Pkg. Type
WAFER
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
GX32424-DNTActiveAvailableOut of StockWAFER0WFPYese3 Sn-5 to 95°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。