メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Cortex®-A9、NEON™(メディア拡張)を有するCortex®-A9プロセッサを2個搭載
  • HDコンテンツをデコード可能なAVエンジンを搭載し、携帯機器でもH.264、MPEG4、VC-1のフルHD (1920×1080画素) ビデオ再生が可能。
  • 2D/3Dグラフィックスエンジンによる高機能ユーザインタフェースを実現可能
  • USB、I2C、UART、SDなどの各種I/Fを内蔵
  • 携帯電話で実績のあるローパワー技術を駆使し、マルチメディアデータ再生時においても業界トップレベルの低消費電力化を実現
  • MobileDDRとDDR2の2種類をサポート。これにより携帯機器ではMobileDDRを用いてセットの電力を抑え、携帯機器以外では低価格なDDR2を用いることで、部品コストを抑えることができる。

説明

ルネサスエレクトロニクスは、業界をリードするマルチコア技術や卓越した省電力技術を搭載するコンテンツ・キャリア・デバイスを、EMMA Mobileシリーズとして展開し、市場の要求に応えます。このEMMA Mobileシリーズでは、従来のデジタルAV技術との融合に向けて、コネクティビティのソリューションも豊富に取り揃え、ポータブルマルチメディア端末 のAV機能の進化を促進します。

EMMA Mobile/EV2では、Arm社製Cortex®-A9(NEON™: メディア拡張付き)プロセッサを2個搭載しています。また、EMMA Mobile/EV2では2D/3DグラフィックスとしてImagination Technology社製SGX™530を搭載し、より高度なインタフェースやアプリケーションを実現できます。

主要な機能

項目機能
Processor/MemoryCPUCortex®-A9 /NEON™ 533 MHz
I/D cache 32KByte, L2 cache 256 Kbyte
2CPU (/EV2)
AV EngineH.264 decode: BP/MP/HP フルHD (1920 x 1080)
MPEG2 decode: MP フルHD (1920 x 1080)
MPEG4 decode: SP/ASP フルHD (1920 x1 080)
VC-1 decode: SP/MP/AP フルHD(1920x1080)
MP3, AACHE-AAC, WMA decode
AC-3decode Dolby digital 5.1 ch
2D/3Dグラフィックス14.7 Mpolgon/sec 500 Mpixcel/sec
SDRAM ControllerMobileDDR-400 (200 MHz) または DDR2-533 (266 MHz) (32 bit SDRAM)
Flash Memory I/FNOR, NAND, eMMC
System Control
Function
DMA, For audio exclusive use DMA, PMU, SMU, INTC, Timer
画像処理機能Image Resizerリサイズ
RotatorYUV/RGB画像の回転 (90°/180°/270°)
Image ComposerLCD出力画像合成
周辺インタフェースLCD I/FRGB565/666/888
NTSC/PAL I/FITU-R BT.656
シリアル I/F4-ch UART
2-ch IIC
6-ch Multi-function serial (6ポート) ※各々SPI、Audio I/Fを選択可能
USBUSB2.0 Host x 1/Device x 1
SD I/F1-ch SDメモリカードインタフェース
3-ch SDIOインタフェース
カメラI/F8 bit パラレルI/F
DTV I/FTSシリアル
その他GPIO (割込み機能設定可), PWM

EM/EV2開発環境についてはこちらへ

京都マイクロコンピュータ株式会社

アプリケーション

  • ポータブルマルチメディア端末
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。