特長
- EtherCATテストセンタ(ETC)でコンフォーマンステストに合格したソリューションを用意
- BECKHOFF社のEtherCAT スレーブスタックコードをベースに公式コンフォーマンステスト合格済みのソフトウェア環境ならび評価ボードを用意
- 低速シリアル通信からEtherCAT通信への移行が容易に実現
- 既存システムとシリアルインターフェースで接続することで、通信プロトコルの置き換えが可能。アプリケーション開発に専念
- 各装置向けプロファイルのサンプルソフトウェア環境を提供
- モータドライブ装置向け CiA402ドライブプロファイル
- 半導体製造装置向け ETG.5003デバイスプロファイル
- EtherCATに最適な仕様。接続性の高いスレーブ機器開発が可能
- Arm® 社FPU搭載のCortex®-R4 (当社従来比2倍の演算性能) とEtherCATスレーブコントローラ (ESC) 内蔵。アナログデータの演算結果等をマスタ装置へ送る最適な構成
- 約10社の大手マスタ機器との接続実績があり高い相互接続性
説明
EC-1は、EtherCATスレーブコントローラを内蔵した専用LSIで、EtherCATプロトコルに最適なソリューションを産業機器分野に提供いたします。
アプリケーション
- 産業オートメーション
- リモートI/O
- 通信モジュール
適用されたフィルター
読込中