概要
ルネサスは、要求の厳しい高速データ変換アプリケーション向けに設計された、超低消費電力・高性能なA/Dコンバータ(ADC)を提供しています。 このポートフォリオは、8~16ビットの分解能と40MSPS~500MSPSのサンプルレートを網羅し、速度・電力効率・精度の最適なバランスを実現しています。
高性能データコンバータISLA2xxファミリは、JESD204Bに準拠した高速シリアル出力に対応し、デュアルチャネル12ビットおよび14ビット、ならびにシングルチャネル14ビットおよび16ビットの各A/Dコンバータをラインアップすることで、幅広いシステム要件に対応します。