メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高性能多相DC/DC降圧コンバータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP
Pkg. Code:
Lead Count (#):54
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeWLCSP
Lead Count (#)54
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)10000
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Advanced FeaturesHigh-Performance Multi-Phase DC-DC Buck Converter
Automotive RatingNo
Battery InterfaceNo
Buck-Boost DC/DC Converter Channels (#)4
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Carrier TypeTape & Reel
Comm. InterfaceI2C
Device FunctionsPMIC
Function1-ch or 2-ch PMIC
GPIOs (#)0
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Max) [Rail 2]5.5
Input Voltage (Min) (V)2.2
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.2
Input Voltage (Min) [Rail 2] (V)2.2
Input Voltage Range (V)2.2 - 5.5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)2
InterfaceI2C
Linear OutputNo
MOQ10000
Output Current Max (A)20
Output Voltage Range (V)0.3 - 1.9
Outputs (#)2
Parametric CategoryPMICs
Pitch (mm)0.4
Processor NameRZ G2H, G2M, G2N
Processor SupplierRenesas
Product TypeMPU
Qualification LevelStandard
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)3 - 3
Switching Regulators1
Total step-down DC/DC converter channels (#)2
USB-Power ManagementNo
VIN Range (V)2.2 - 5.5

説明

DA9292は、様々なアプリケーションのCPU、GPU、SoCに大電流レールを供給するのに適した高性能PMICです。 電源デバイスを完全に統合したコンパクトな設計で、最大52Aのピーク電流をサポートします。

DA9292は、20A四相降圧コンバータまたは2つの10A二相降圧コンバータとして構成できます。 入力電圧範囲は2.2V~5.5Vで、すべての単セルバッテリ駆動システムを含む幅広い低電圧システムに適しています。 小型フットプリントに最適化され、各相に必要なインダクタはわずか0.10μHです。 出力電圧は5mVステップで0.3Vから1.275Vまで、または高電圧が必要な場合は10mVステップで0.6Vから1.9Vまでプログラム可能です。

DA9292に実装されたリモートセンシング機能は、最高の精度を保証し、性能を損なうことなく多様なPCB配線シナリオをサポートします。 パスデバイスは完全に集積されているため、外付けのFETやショットキーダイオードは必要ありません。 入力ノードからの突入電流を制限し、レールのスロープ制御による起動を確保するソフトスタートアップを特徴としています。 ダイナミック電圧制御(DVC)は、通信インタフェイス(I2C互換)を介した直接レジスタ書き込み、または外部入力ピン(VSEL)を介して、プロセッサ負荷に応じた適応的な電源電圧調整を可能にします。

DA9292は、システムの信頼性を向上させるために過熱保護と過電流保護を統合しており、外部センシングコンポーネントは必要ありません。 CONF経由で設定可能なI2CスレーブID選択により、複数のDA9292インスタンスが一意のアドレスで同じ通信インタフェースを共有するアプリケーションに配置できます。