メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
低消費電力接続デバイス向けナノパワー降圧レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP
Pkg. Code:
Lead Count (#):12
Pkg. Dimensions (mm):l 1.65 mm x 1.25 mm, 12-pin WLCSP
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)12
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Control TypeI2C, DVC
Function1-ch PMIC
GPIOs (#)1
IQ [Rail 1] (µA)1.25
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.5
Input Voltage Range (V)2.5 - 5.5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)1
LDOs0
Linear OutputNo
MOQ4500
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.3
Output Current Max (A)0.3
Output Voltage (Max) (V)1.9
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)1.9
Output Voltage (Min) (V)0.6
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Output Voltage Range (V)0.6 - 1.9
Outputs (#)1
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Peak Efficiency (%)81
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)l 1.65 mm x 1.25 mm, 12-pin WLCSP
Pkg. TypeWLCSP
Qty. per Reel (#)4500
Qualification LevelStandard
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)3 - 3
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)3000
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Topology [Rail 2]Buck
Total step-down DC/DC converter channels (#)1
VIN Range (V)2.5 - 5.5

説明

DA9230は、コンパクトなI2C WLCSPパッケージに収められた超低静止電流、高効率降圧レギュレータです。高効率電源を必要とするバッテリ駆動アプリケーションを対象としています。動作中およびシャットダウン中にDA9230によって供給される静止電流が低いため、これらのデバイスのバッテリ寿命は、大幅に改善します。

降圧レギュレータは、軽負荷時の効率を最低10μAまで高め、バッテリ寿命をさらに延ばします。降圧レギュレータのダイナミック電圧制御(DVC)は、システム電源モード全体を容易に最適化し、システム効率とバッテリ寿命をさらに向上させることができます。DA9230は複数の保護機能があり、GPOピンのイベントとインジケータを監視する機能が付属しています。

メリット

  • 高バッテリ寿命
  • 構成可能性による設計の柔軟性
  • 小ソリューションサイズ
  • 最低降圧出力電圧0.6Vの新テクノロジMCUに対応する将来性
  • 最低入力電圧2.5Vの新テクノロジバッテリに対応する将来性