メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
マルチフェーズ15Aおよび5A出力電流

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:BGA
Pkg. Code:
Lead Count (#):66
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)66
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pitch (mm)0.5
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Advanced Features1x 15A triple phase + 1x 5A single phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1.57V
Automotive RatingDA9215-A
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Comm. InterfaceI2C & SPI
Function2-ch PMIC
GPIOs (#)3
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)2.8
Input Voltage Range (V)2.8 - 5.5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)2
Linear OutputNo
MOQ4400
Multi-Phase Supportfixed
Output Current Max (A)20
Outputs (#)2
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pkg. TypeBGA
Processor NameRZ V2H SOM
Processor SupplierRenesas
Product TypeMPU
Qualification LevelStandard
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)3 - 3
Switching Regulators2
Total step-down DC/DC converter channels (#)2
USB-Power ManagementNo
VIN Range (V)2.8 - 5.5

説明

DA9215は、スマートフォン、タブレット、Ultrabook、および大電流を必要とするその他のモバイル用途アプリケーションのプロセッサコアおよびGPUレールに電力を供給する同期デュアルステップダウンコンバータです。DA9215は、FPGAへの電力供給にも適しています。

入力電圧範囲は2.8V〜5.5Vで、1セルリチウムイオンバッテリアプリケーションおよび標準の5V電源またはUSB電源の使用に適しています。DA9215は15Aおよび5Aの出力電流を供給し、Arm® Cortex-A15® / A57ファミリのマルチコア配置など、最高性能のアプリケーションプロセッサに適しています。DA9215は、多相トポロジーにより、±2.5%の優れた負荷過渡応答を持ち、高さ1mm未満のコンポーネントサイズを提供します。

メリット

  • ダイナミック電圧制御(DVC)
  • 電源スイッチの内蔵
  • POL(ポイント・オブ・ロード)でのリモートセンシング
  • 広い出力範囲で高い効率性を実現
  • 低出力リップル
  • 高さ1mm未満の小型部品

対応するSoC PMICプラットフォーム

  • Xilinx MPSoCおよびFPGA
    • Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(ZU3CG、ZU9EG、ZU19EG)