メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 入力電圧 2.8V~5.5V
  • 出力電圧 0.3V~1.57V
  • 2x 6A出力電流;
  • スイッチング周波数:3MHz
  • 最大インダクタ高さ 1.0mm
  • 精度 ±1%(静的)
  • 精度 ±3 % (動的)
  • I2C/SPI 互換性インタフェース
  • パッケージ:42ボール WL-CSP 0.4mmピッチ

説明

DA9212は、スマートフォン、タブレット、FPGA、その他モバイル用途アプリケーションでのCPU、GPU、DDRメモリレールに対するパワーデリバリーに最適化された同期整流式デュアルステップダウンコンバータです。

DA9212は、6Aの出力電流を2出力供給します。これは、Arm® Cortex-A15®ファミリのマルチコア配置など、最高性能のアプリケーションプロセッサに適しています

入力電圧範囲は2.8V〜5.5Vで、1セルリチウムイオンバッテリアプリケーションや、標準の5V電源またはUSB電源の使用に適しています。ダイナミック電圧制御(DVC)は、通信インタフェース(I2CまたはSPI互換)を介した直接レジスタ書込みまたは入力ピンを介して、プロセッサの負荷に応じた電源電圧の適応調整をサポートします。

パラメータ

属性値
Qualification LevelStandard
Total step-down DC/DC converter channels (#)2
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.8
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)12
Outputs (#)2
Function2-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)5
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)3 - 3

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
WLCSP420.4

アプリケーション

  • スマートフォン
  • ポータブルナビゲーションデバイス
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブルテレビ
  • タブレットPC
  • 電子書籍リーダー
  • TVドングル
  • インフォテインメント
型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)
DA9212-AKUU2ActiveN/A在庫切れWLCSP42#Tape & Reel1Yes-40 to +85°C