メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高効率、10A、2相、ステップダウンDC/DCコンバータ(降圧)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WFQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Additional FeaturesDynamic voltage control, Programmable GPIOs
Advanced Features10A dual phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1.9V
Automotive RatingDA9130-A
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Comm. InterfaceI2C
Function1-ch PMIC
GPIOs (#)5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)2.8
Input Voltage Range (V)2.8 - 5.5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)1
Linear OutputNo
MOQ14400
Multi-Phase Supportfixed
Output Current Max (A)10
Outputs (#)1
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.5
Pkg. TypeWFQFN
Processor NameRZ V2N
Processor SupplierRenesas
Product TypeMPU
Qualification LevelStandard
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)4 - 4
Switching Regulators1
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Total step-down DC/DC converter channels (#)1
USB-Power ManagementNo
VIN Range (V)2.5 - 5.5

説明

DA9130は、スイッチングFETを内蔵した高効率、10A、デュアルフェーズのステップダウンDC/DC(降圧)コンバータです。このデバイスは90%を超える効率レベルで動作でき、広範囲の高性能電子システムで大電流レールに電力を供給する際の熱設計の課題を軽減します。

入力電圧範囲は2.5V〜5.5V、出力電圧範囲は0.3V〜1.9Vで、さまざまな低電圧システムに適しています。DA9130は、2つの小さな0.10μHインダクタのみを必要とし、高度に最適化されたBOMとフットプリントを提供します。1.9Vを超える出力電圧は、外付けの抵抗分圧回路で設定できます

DA9130デバイスは、柔軟性、拡張性、信頼性に優れた車載システムを具現化するルネサスファミリの一部であり、「Exact-Fit」電源ソリューションを実現するサブPMICです。この製品は、3.3mm x 4.8mmの24ピンFC-QFNウェッタブルフランクパッケージで提供されます。車載グレードのバージョン(DA9130-A)もご用意しています。

メリット

  • 高効率の降圧コンバータが、優れた熱性能を提供します。
  • スイッチングFETが完全に集積化されているため、外付けFETやショットキー・ダイオードが不要です。
  • リモートセンシングは最高の精度を保証し、性能を損なうことなく複数のPCB配線シナリオをサポートします。
  • プログラマブルソフトスタートは、入力からの突入電流を制限して、スロープ制御された出力電圧を提供します。
  • ダイナミック電圧制御(DVC)により、負荷に応じてデバイスの出力電圧を適宜調整できます。これにより、下流の回路が低電力モードまたはアイドルモードに入ったときの効率が向上し、電力を節約します。
  • GPIOは、I2C、DVC、パワーグッドインジケータなどのさまざまな機能をサポートします。
  • 最適化されたBOMコストとフットプリント:各出力には、非常に小さなインダクタとコンデンサが使用できます。これらにより、部品とコストの削減を実現します。
  • サイクル単位の電流制限により、優れた過電流保護を実現