メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高性能モバイルプロセッサおよびメモリ向け設定可能なデュアル出力5A+5AサブPMIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP
Pkg. Code:
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)4500
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Additional FeaturesProgrammable GPIOs
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Comm. InterfaceI2C
Function2-ch PMIC
GPIOs (#)5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage Range (V)2.5 - 5.5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)2
Linear OutputNo
MOQ4500
Output Current Max (A)5
Output Voltage Range (V)0.3 - 1.9
Outputs (#)2
Parametric ApplicationsSmartphones, Infotainment, Wifi Modules
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.4
Pkg. TypeWLCSP
Qualification LevelStandard
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)4 - 4
Switching Regulators2
Total step-down DC/DC converter channels (#)2
VIN Range (V)2.5 - 5.5

説明

DA9122は、スマートフォン、タブレット、RFモジュール、その他のモバイル用途におけるCPU、GPU、DDRメモリレールの供給用に適したサブPMICです。

DA9122は、2つの単相降圧コンバータを集積しており、各相に0.10μHの小型インダクタを外付けする必要があります。0.3V~1.9Vの出力電圧範囲で最大5Aの出力電流を供給することが可能です。2.5V~5.5Vの入力電圧範囲は、多くのリチウムイオンバッテリ供給アプリケーションだけでなく、さまざまな低電圧システムに適しています。

メリット

  • 入力電圧範囲は、シングルセル・リチウムイオンバッテリまたは標準的な3.3Vや5Vシステムレールへの適用の柔軟性を提供
  • 差動電圧センシングにより、モバイルSoCのCPUコアに求められる厳しいレギュレーション精度を実現
  • 4MHzのスイッチング周波数は、出力インダクタのフットプリントと高さを削減し、出力キャパシタンスを最小化し、BOMコストを低減
  • I2CまたはGPIOインタフェースでトリガし、出力ダイナミック電圧制御により、システムの消費電力を最適化可能