メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高性能モバイルプロセッサおよびメモリ向け設定可能な10A二相サブPMIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP
Pkg. Code:
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Additional FeaturesProgrammable GPIOs
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Comm. InterfaceI2C
Function1-ch PMIC
GPIOs (#)5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage Range (V)2.5 - 5.5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)1
Linear OutputNo
MOQ4500
Multi-Phase Supportfixed
Output Current Max (A)10
Output Voltage Range (V)0.3 - 1.9
Outputs (#)1
Parametric ApplicationsSmartphones, Infotainment, Wifi Modules
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.4
Pkg. TypeWLCSP
Product TypeMPU
Qty. per Reel (#)4500
Qualification LevelStandard
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)4 - 4
Switching Regulators1
Total step-down DC/DC converter channels (#)1
VIN Range (V)2.5 - 5.5

説明

DA9121は、スマートフォン、タブレット、RFモジュールなどのモバイル用途におけるCPU、GPU、DDRメモリレールの供給に適したサブPMICです。

DA9121は、1チャネル2相降圧コンバータとして動作し、各相に0.10μHの小型インダクタを外付けする必要があります。0.3V~1.9Vの出力電圧範囲で最大10Aの出力電流を供給することが可能です。2.5V~5.5Vの入力電圧範囲は、すべてのリチウムイオンバッテリ供給アプリケーションを含むが、これに限定されない、さまざまな低電圧システムに適しています。

メリット

  • 入力電圧範囲は、シングルセル・リチウムイオンバッテリまたは標準3.3Vまたは5Vシステムレールから実行する柔軟性を提供
  • 差動電圧センシングにより、モバイルSoCのCPUコアに求められる厳しいレギュレーション精度を実現
  • 4MHzのスイッチング周波数は、出力インダクタのフットプリントと高さを削減し、出力キャパシタンスを最小化し、BOMコストを低減
  • I2CまたはGPIOインタフェースでトリガし、出力ダイナミック電圧制御により、システムの消費電力を最適化可能