メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
4出力SIMO付き超低IQチャージャPMIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP
Pkg. Code:WLCSP
Lead Count (#):49
Pkg. Dimensions (mm):2.53x2.53
Pitch (mm):0.35

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeWLCSP
Lead Count (#)49
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)10000
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Advanced FeaturesUltra-low Iq Charger PMIC with 4-Output SIMO
Automotive RatingNo
Battery InterfaceYes
Buck-Boost DC/DC Converter Channels (#)4
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Carrier TypeTape & Reel
Comm. InterfaceI2C
Device FunctionsPMIC
Function4-ch SIMO + 4 LDO PMIC
GPIOs (#)4
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Max) [Rail 2]5.5
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.5
Input Voltage (Min) [Rail 2] (V)2.5
Input Voltage Range (V)2.5 - 5.5
Integrated Battery ChargerYes
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)8
InterfaceI2C
LDOs4
Linear OutputYes
MOQ10000
Multi-Phase SupportNo
Nominal VDD0 - 0
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.4
Output Current Max (A)0.4
Output Voltage (Max) (V)1.85
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)1.85
Output Voltage (Min) (V)0.5
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.5
Output Voltage Range (V)0.5 - 1.85
Outputs (#)8
Package Area (mm²)6.4
Parametric CategoryPMICs
Pitch (mm)0.35
Pkg. Dimensions (mm)2.53x2.53
Product TypeMPU
Qualification LevelStandard
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Supply Voltage (V)3.6 - 5.5
Switching Regulators4
Thickness (mm)0.495
Total step-down DC/DC converter channels (#)8
VIN Range (V)3.6 - 5.5

説明

DA9098は高集積、コンフィギュラブル、超低静止電流の充電器PMICで、TWSシステム(ヒアラブル)、ウェアラブル、その他の小型リチウムイオン電池動作アプリケーションのニーズを満たすように設計されています。 パワーパスマネージャー(PPM)を備えた500mAリニアバッテリ充電器、総電流400mAを供給可能な4出力SIMO、4個のLDO、3チャンネルLEDドライバを搭載しています。 そのコンパクトなWLCSPパッケージで、DA9098は堅牢な保護機能の完全なセット、ウォッチドッグ、システムの柔軟性のための追加GPIO、およびI2Cコントロールを提供します。

DA9098は、急速充電サイクルのために最大500mAの充電電流を供給し、デバイスがアイドル状態でも動作中でもバッテリ寿命を最適化するためにいくつかの省電力モードを提供します。 プログラム可能な充電プロファイルとダイナミックなパワーパス管理により、システムとバッテリ間の効率的な電流配分を確保し、急速充電を実現します。 さらにDA9098は、バッテリ電圧、充放電電流、温度管理をオンデマンドで監視できるバッテリモニタが含まれています。 小型バッテリの用途に適しています。