メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
QFNパッケージに4降圧レギュレータ、1LDO、および8ビットADCを内蔵した高集積PMIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:FQ0032AA
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):5 x 5
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)32
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)1000
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Advanced Features8 bit ADC
Battery InterfaceNo
Buck-Boost DC/DC Converter Channels (#)4
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Comm. InterfaceI2C
Device FunctionsPMIC
Function5-ch PMIC
GPIOs (#)0
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Max) [Rail 2]5.5
Input Voltage (Min) (V)4
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)4
Input Voltage (Min) [Rail 2] (V)4
Input Voltage Range (V)4 - 5.5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)5
InterfaceI2C
LDOs1
Linear OutputNo
MOQ1000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)1.5
Output Current Max (A)5
Output Voltage (Max) (V)3.3
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)3.3
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.1
Outputs (#)5
Package Area (mm²)25
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pkg. Dimensions (mm)5 x 5
Pkg. TypeQFN
Processor NameRZ G2H, G2M, G2N, N2H, T2H, T2M, N2L, T2L, T2N, A3M
Processor SupplierRenesas
Product TypeMPU
Qualification LevelStandard
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)2 - 2
Switching Regulators4
Total step-down DC/DC converter channels (#)5
USB-Power ManagementNo
VIN Range (V)4 - 5.5

説明

DA9080は、4つの同期整流降圧レギュレータと1つの200mA LDOを備えた5つの出力をもつコンフィグ可能なパワーマネジメントIC(PMIC)です。降圧レギュレータの1つは、最大5Aの電流出力が可能です。堅牢な保護機能には、低電圧ロックアウト(UVLO)、過電流保護(OC)、および障害保護機能の熱保護が含まれます。DA9080は、32リードQFNパッケージで提供されます。

メリット

  • コンフィグ可能な電源レールによりさまざまなArm® コアを駆動
  • 優れた入出力特性と効率特性により、基板面積を最小化
  • 監視機能(UVLO、OC、OV、UV、TSD、PG)により、システムの安定性を向上