メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
最大6Aまでの連続電流を必要とするアプリケーション向けに設計されたPMIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)40
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Advanced FeaturesProgrammable Sequencing, WatchDog Timer, RTC with Coin Cell Battery/SuperCap Charger
Automotive RatingDA9061-A
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Comm. InterfaceI2C
Function7-ch PMIC
GPIOs (#)5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)2.8
Input Voltage Range (V)2.8 - 5.5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)3
LDOs4
Linear OutputYes
Low-Noise/High PSRR Optimized Channels3 LDOs
MOQ6600
Output Current Max (A)2.5
Outputs (#)7
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.5
Pkg. TypeQFN
Processor NameRZ T2M, i.MX 6Solo, i.MX 7Solo i.MX 6UL, Atlas VI, SAMA5D3
Processor SupplierRenesas, NXP, Qualcomm, Microchip
Product TypeMPU
Qualification LevelStandard
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)3 - 3
Switching Regulators3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Total step-down DC/DC converter channels (#)3
USB-Power ManagementNo
VIN Range (V)2.8 - 5.5

説明

DA9061は、柔軟性と拡張性に優れたシステム電源管理IC(PMIC)で、さまざまなマルチコアSoC、FPGA、メモリサブシステム、ペリフェラルに電源を供給することができます。フルパワーツリー管理と複数のスリープモードにより、インフォテインメント、テレマティクス、ADASアプリケーションに適した電力効率の良いシステム・ソリューションが実現します。このデバイスには、最大300mAまでの出力電圧をプログラム可能な4つのLDOと、降圧あたり最大2.5Aまでを供給する3つの大電流降圧コンバータが含まれています。すべての降圧はパワースイッチを内蔵しており、外付けのFETは必要ありません。また、スイッチング周波数が高いため、薄型のインダクタを使用することができ、低コストで最小のフォーム・ファクタ システム・ソリューションが実現できます。このソリューションは、車載用AEC-Q100グレード 2にも対応しています。パルス周波数変調(PFM)モードとパルス幅変調(PWM)モードを自動的に選択することにより、広い負荷範囲で高効率を実現します。入力電圧範囲は2.8V~5.5Vで、標準的な5V電源やUSB電源に適しています。

メリット

  • 省エネ技術の強化:
    • ダイナミックボルテージスケーリング(DVS)
    • プログラム可能な電源マネージャ
  • セキュリティの強化:
    • システム供給監視
    • ジャンクション温度監視
    • ウォッチドッグタイマ
  • ジャンクション温度動作 -40 ℃ ~ +125 ℃
  • AM帯を避けた3MHzのスイッチング周波数
  • パッケージ:QFN-40、6mm×6mm、0.5mmピッチ
  • 車載グレード2のバージョンが利用可能 - DA9061-A

対応するSoC PMICプラットフォーム

  • Xilinx MPSoCおよびFPGA
    • Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(ZU3EG、ZU7EV、ZU9CG)
    • Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(ZU3CG、ZU9EG、ZU19EG)
  • NXP® i.MX プロセッサファミリ
    • NXP i.MX 6
    • NXP i.MX 6UL
    • NXP i.MX 6ULL
    • NXP i.MX 7Solo