特長
- 高性能コーデック
- 115 dBの再生ダイナミックレンジ
- ハイブリッド・アクティブノイズキャンセリング機能(最大35dBまで)
- 低消費電力の2つのマイク・スタティック・ビームフォーミング機能
- モノラルスピーカー出力
- スタティック - シンプル、低消費電力設計
- 最大12dBのSNRi
- フィードフォワードANCマイクはビームフォーミングマイクと共有可能
- DA7401とのピン互換
説明
DA7403は、USB-C™およびBluetooth®ヘッドフォン(HP)、ヘッドセット、またはヒアラブル・アプリケーション向けのハイブリッド・アクティブ・ノイズ・キャンセレーション(ANC)と2つのマイクロフォン・ビームフォーミングを備えた高性能、超低消費電力のモノラルHi-Fiコーデックです。
製品比較
| DA7403 | DA7402 | |
| Audio Interface | 2-wire | 2-wire |
| Headphone Power Output | 1 x 100mW @ 1.8V | 2 x 67mW @ 1.8V |
| Pkg. Type | 32-WLCSP | 32-WLCSP |
アプリケーション
- ヘッドフォンおよびヘッドセット
- TWSイヤフォン
- ヒアラブル
- ゲームおよびバーチャルリアリティ
適用されたフィルター