メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
次世代ヒューマンマシンインタフェースのための低消費電力・高精細ハプティックドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:12-QFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):3 x 3 (QFN)
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)6000
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)3 x 3 (QFN)
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
MOQ6000
Pkg. Type12-QFN
Target applicationsSmartphones, Gaming, Wearables, Automotive, Personal Medical, Touch Displays, Industrial Human-Machine Interfaces
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

説明

DA7280高精細(HD)ハプティックドライバは、カスタム駆動シーケンス、オンレゾナンスとオフレゾナンスを組み合わせ、最大1kHzで駆動します。ERMとLRA(狭帯域と広帯域)の両方のアクチュエータを駆動でき、最大300Hzまでの共振をトラッキングして、幅広いアプリケーションで最も複雑なクリック/バイブレーションタッチ効果を駆動することができます。

DA7280は低アイドル消費電流(360nA)と低レイテンシのトリガ入力を組み合わせ、アプリケーションプロセスがディープスリープ状態のときにボタン押下後の遅延を最小化します。

メリット

  • 連続電流駆動監視による共振周波数一定追従性
  • 超低消費電力でバッテリ寿命が延びる
  • 超低消費電力状態からの応答待ち時間: 0.75ms
  • LRAをオフレゾナンスで駆動してカスタムエフェクトを実現、デュアル共振システムで2次元振動を実現
  • 広帯域効果を実現し、デュアル共振システムに対応
  • アプリケーションのプロセッサを起動させることなく、複数の入力によって異なる触覚効果を実現
  • モータの不具合を自動検出
  • 周波数、時間、振幅の3連符で波形をプログラム
  • SmartCanvas™ GUIによる迅速かつ容易なソフトウェア開発