メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
2セルシステム用の6チャネル高効率PMIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP
Pkg. Code:
Lead Count (#):56
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)56
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Advanced Features2 load switch controllers, 2 external LDO monitors
Buck-Boost DC/DC Converter Channels (#)1
Comm. InterfaceI2C
Function6-ch PMIC
Input Voltage (Max) (V)11.5
Input Voltage (Min) (V)4.5
Input Voltage Range (V)4.5 - 11.5
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)2
LDOs2
Linear OutputYes
MOQ7500
Output Current Max (A)6.8
Outputs (#)6
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.4
Pkg. TypeWLCSP
Qty. per Reel (#)7500
Step-down DC/DC Controller Channels (#)1
Switching Regulators3
Total step-down DC/DC converter channels (#)3
VIN Range (V)4.5 - 11.5

説明

DA6102は、2セルリチウムイオンバッテリ駆動システム用に設計された統合マルチチャネルPMICです。入力電圧範囲が広いため、各チャネルにバッテリを直接接続でき、バッテリ寿命を最大化できます。また、このPMICは、バッテリ電流検出および過電流シャットダウン用の回路ブレーカ制御を備えた高精度入力電流検出機能も備えています。

DA6102は、2つの降圧レギュレータ、昇降圧レギュレータ、高電流降圧コントローラ、および2つの常時オンLDOを集積化しています。高レベルでの集積化と高周波動作(最大3MHz)の組み合わせにより、PCBサイズと外付け部品点数の両方が最小限に抑えられ、ソリューションサイズとしても最小限に抑えられます。DA6102は、非常に低いRDSON FETにより、高効率の降圧および昇降圧レギュレーションを可能にします。

メリット

  • 高効率
  • 広い入力電圧範囲
  • 各チャンネルのプログラマブル起動シーケンスおよび保護機能
  • 高精度±1%入力電流検出監視
  • 高周波動作 – 薄型部品